Menu Search

Zatrzask do paneli PP Czarny

Zaczep z płytą chwytającą jest wyposażony w podstawę zaczepu (CS-113-3) i może być wkręcany do drzwi lub montowany na zewnętrznej stronie zdejmowanego panelu (CS-113-6)
Numer produktu Essentra:

10153239

Numer produktu produkcyjny:

CS-113-1

468 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,9246 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

962,30 zł

500 x 1,9246 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 20.0 mm
Wysokość całkowita 10.0 mm
Wysokość podstawy 2.0 mm
Kolor Czarny
Kod towaru 3926300090
Standard palności materiału UL94 V-2 Supertough
Typ 1
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt