Zatrzaski obrotowe umożliwiające zdalne otwieranie wewnętrznych i zewnętrznych drzwi, pokryw lub obudów oferują maksimum bezpieczeństwa i wygody w rozwiązaniach zamykanych przez dociśnięcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Rodzaj dźwigni uruchamiającej | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj mocowania | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8228 zł - 26,4698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 51,1663 zł - 51,1663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Prawe
|
Ocynk
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 34,9028 zł - 38,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 28,5135 zł - 31,6817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 26,1324 zł - 29,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 23,0172 zł - 25,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 35,0913 zł - 38,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Lewe
|
Ocynk
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 25,7173 zł - 28,5748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 51,1663 zł - 51,1663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Prawe
|
Polerowany
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 34,9028 zł - 38,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 51,1663 zł - 51,1663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 28,5135 zł - 31,6817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Prawe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 77,3684 zł - 77,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 63,1926 zł - 63,1926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Prawe
|
Ocynk
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 35,0913 zł - 38,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 23,0172 zł - 25,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 36,3196 zł - 40,355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Prawe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować