Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | h | Kolor | Materiał | Rodzaj uchwytu | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 0,3332 zł - 0,8163 zł | 32906 Na stanie |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3185 zł - 3,2303 zł | 700 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,982 zł - 4,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 3,8205 zł - 9,3603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,228 zł - 3,0086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 1800 Na stanie |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 2,5278 zł - 6,1932 zł | 650 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,0585 zł - 2,5934 zł | 1080 Na stanie |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Z uchwytem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,7009 zł - 1,7172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,508 zł - 3,9014 zł | 1336 Na stanie |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,7425 zł - 1,8192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Z uchwytem
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 4,7828 zł - 11,7179 zł | 562 Na stanie |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6535 zł - 1,6011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4386 zł - 1,0747 zł | 2280 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,3124 zł - 5,6654 zł | 2240 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,6621 zł - 1,6221 zł | 3750 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,4362 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,293 zł - 0,7178 zł | 31250 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować