Menu Search

Zatyczki przeciwpyłowe

Na stanie

Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Średnica wewnętrzna nasadki Średnica otworu Kup
2,891 zł - 4,4971 zł 564 Na stanie
3,8637 zł - 3,8637 zł 985 Na stanie
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Osłona przeciwpyłowa PU

20050009

Przedział cen netto
4,4971 zł - 2,891 zł

Zapasy magazynowe
564 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    3923509000
  • Pełny materiał
    Poliuretan
Osłona przeciwpyłowa For 140 Series Czarny

20063320

Przedział cen netto
3,8637 zł - 3,8637 zł

Zapasy magazynowe
985 Na stanie
Atrybuty
  • Głębokość podstawy
    9.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    26.0 mm
  • Średnica wewnętrzna nasadki
    20.0 mm
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    74.0 mm