Menu Search

N/A — 0.470 in; 1.700 in; Żółty; Guma

Duże zatyczki tymczasowe do węży można używać na różnych wężach i rurach sztywnych o średnicy wewnętrznej od 11,9 mm do 43,2 mm. Zatyczka chroni przed wyciekiem oleju lub chemikaliów podczas prac konserwacyjnych i napraw węży i rur sztywnych. Montaż beznarzędziowy: należy wcisnąć i przekręcić.
Numer produktu Essentra:

10059098

Numer produktu produkcyjny:

HSPLARGE

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 199,5891 zł
10 + 179,6302 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

199,59 zł

1 x 199,5891 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj produktu Duży
Rodzaj pakietu 20 w opakowaniu
Kolor Żółty
Materiał Guma
Kod towaru 4002590000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt