Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Materiał: Guma Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0071
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj produktu | Minimalny rozmiar | Rozmiar maksymalny | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,283 zł - 184,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 149,8889 zł - 166,5432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 185,0191 zł - 205,5768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 117,1007 zł - 130,1119 zł | 75 Na stanie |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować