Menu Search

Zatyczki użebrowane

Na stanie

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D H Typ d2 Kup
2,1624 zł - 3,3637 zł 360 Na stanie
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
2,5037 zł - 3,8946 zł 44 Na stanie
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,2962 zł - 0,4608 zł 3390 Na stanie
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,2275 zł - 0,354 zł 970 Na stanie
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,2254 zł - 0,3506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,2754 zł - 0,4284 zł 360 Na stanie
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,1823 zł - 0,2836 zł 310 Na stanie
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,27 zł - 0,6615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,257 zł - 0,6298 zł 10000 Na stanie
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,1996 zł - 0,4891 zł 32500 Na stanie
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,4351 zł - 1,0662 zł 6600 Na stanie
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,3763 zł - 0,9219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,2025 zł - 0,4961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,9446 zł - 1,4693 zł 500 Na stanie
60.3 mm
30.0 mm
2
0,974 zł - 1,5152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.2 mm
42.0 mm
52.2 mm
4
48.0 mm
1,8177 zł - 2,8275 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.2 mm
74.0 mm
54.0 mm
4
71.4 mm
1,9166 zł - 2,9814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
34.0 mm
3
1,0249 zł - 1,5943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.2 mm
49.9 mm
52.2 mm
4
48.0 mm
3,2278 zł - 3,5864 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107.0 mm
139.0 mm
60.0 mm
4
130.5 mm
2,3221 zł - 3,6122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
117.5 mm
117.0 mm
25.0 mm
2
  • z 5
Zatyczka użebrowana 75.2 mm 31.6 mm Czerwony LDPE - PIR

10272893

Przedział cen netto
3,3637 zł - 2,1624 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Zatyczka użebrowana 84.0 mm 31.5 mm Czerwony LDPE - PIR

10272909

Przedział cen netto
3,8946 zł - 2,5037 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Zatyczka użebrowana 17.5 mm 16.3 mm Czerwony LDPE - PIR

10272701

Przedział cen netto
0,4608 zł - 0,2962 zł

Zapasy magazynowe
3390 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 14.6 mm 16.3 mm Czerwony LDPE - PIR

10272688

Przedział cen netto
0,354 zł - 0,2275 zł

Zapasy magazynowe
970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 11.6 mm 11.6 mm Czerwony LDPE - PIR

10272671

Przedział cen netto
0,3506 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 15.4 mm 16.3 mm Czerwony LDPE - PIR

10272695

Przedział cen netto
0,4284 zł - 0,2754 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 9.9 mm 11.6 mm Czerwony LDPE - PIR

10272664

Przedział cen netto
0,2836 zł - 0,1823 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Zaślepka do słupka znaku drogowego 3/4" Niebieski LDPE - PIR

10074510

Przedział cen netto
0,6615 zł - 0,27 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 5/8" Niebieski LDPE - PIR

10074503

Przedział cen netto
0,6298 zł - 0,257 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 1/2" Niebieski LDPE - PIR

10074497

Przedział cen netto
0,4891 zł - 0,1996 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 1-1/8" Niebieski LDPE - PIR

10074534

Przedział cen netto
1,0662 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 7/8" Niebieski LDPE - PIR

10074527

Przedział cen netto
0,9219 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 3/8" Niebieski LDPE - PIR

10074480

Przedział cen netto
0,4961 zł - 0,2025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 60.3 mm Czarny LDPE - PIR

20570972

Przedział cen netto
1,4693 zł - 0,9446 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 42.0 mm 52.2 mm Black LDPE

20571313

Przedział cen netto
1,5152 zł - 0,974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 74.0 mm 54.0 mm Black LDPE

20571344

Przedział cen netto
2,8275 zł - 1,8177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    74.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    54.0 mm
  • d3
    48.5 mm
Zatyczka użebrowana 92.0 mm 34.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20595739

Przedział cen netto
2,9814 zł - 1,9166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    92.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 49.9 mm 52.2 mm Black LDPE

20571320

Przedział cen netto
1,5943 zł - 1,0249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    49.9 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 139.0 mm 60.0 mm Black LDPE

20571382

Przedział cen netto
3,5864 zł - 3,2278 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    139.0 mm
  • d1
    107.0 mm
  • d2
    130.5 mm
  • H
    60.0 mm
  • d3
    108.0 mm
Zatyczka użebrowana 117.0 mm 25.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20572396

Przedział cen netto
3,6122 zł - 2,3221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    117.0 mm
  • d1
    117.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    LDPE - PIR