Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Materiał: LDPEKolor: Czarny, Niebieski, CzerwonyStandard palności materiału: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | Kompatybilne rodzaje rur | Typ | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6583 zł - 4,1352 zł | 240 Na stanie |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
11,2689 zł - 12,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,6583 zł - 4,1352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
3,0069 zł - 4,6774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
2,5285 zł - 3,9333 zł | 450 Na stanie |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
|
1
|
|
||
2,5834 zł - 4,0187 zł | 360 Na stanie |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
|
1
|
|
||
3,9596 zł - 4,3996 zł | 120 Na stanie |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,7312 zł - 1,1374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.732 in
44.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,2545 zł - 3,507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,3784 zł - 3,6997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.118 in
130.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,0484 zł - 4,742 zł | 150 Na stanie |
|
6.28 in
159.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
4,489 zł - 4,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,2545 zł - 3,507 zł | 300 Na stanie |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
5,5829 zł - 6,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,8608 zł - 2,8946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,4562 zł - 5,3763 zł | 150 Na stanie |
|
6.575 in
167.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,6934 zł - 2,6342 zł | 600 Na stanie |
|
3.484 in
88.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,8608 zł - 2,8946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
5,5829 zł - 6,2032 zł | 135 Na stanie |
|
8.583 in
218.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,3374 zł - 2,0804 zł | 900 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.