Zatyczki zatrzaskowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć, podczas procesów produkcji, przechowywania i transportu, dla wielu produktów. Niewielki nacisk wpina wtyczkę w wewnętrzne żeberko, co ułatwia jej montaż i demontaż. Uchwyt umożliwia usunięcie za pomocą narzędzia, które wykręca zatyczkę.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | UNF | Gwint śruby | h | H | BSP | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 zł - 0,3784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,3504 zł - 0,3893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,3412 zł - 0,3792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,1635 zł - 0,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,2865 zł - 0,4457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1301 zł - 0,2024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1603 zł - 0,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4551 zł - 0,5057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,1043 zł - 0,1623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,1932 zł - 0,3006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,2206 zł - 0,3432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,1635 zł - 0,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1841 zł - 0,2045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,094 zł - 0,1463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0849 zł - 0,1321 zł | 4500 Na stanie |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1603 zł - 0,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1551 zł - 0,2413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm