Menu Search

Zawias chowany 84.0 mm 135 ° Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

20068769

Numer produktu produkcyjny:

289402002E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 30,5687 zł
250 - 499 21,8348 zł
500 + 18,1956 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

764,22 zł

25 x 30,5687 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 84.0 mm
Szerokość całkowita 18.0 mm
Średnica sworznia 5.0 mm
Długość sworznia 84.0 mm
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Rodzaj zawiasu Spring Loaded Pin Hinge
W komplecie Nothing Included
Pełny materiał Stal nierdzewna
Metoda montażu Śruba M3/#6
Orientacja montażu Pozioma
Liczba otworów montażowych 2
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Możliwość demontażu
Cechy szczególne Ze sprężyną, chowane
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt