Menu Search

Zawiasy chowane — demontowalne

Na stanie

Zawiasy chowane, które można zastosować w drzwiach prawych i lewych. Idealne do metalowych zamknięć i pokryw maszyn Dostępne różne wersje wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304.

Grupa SR: SR5510

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Całkowita długość Kolor Wykończenie Długość sworznia Materiał korpusu Kup
1,1523 zł - 1,6133 zł 950 Na stanie
6.0 mm
18.0 mm
Czarny
Bez wykończenia
18.0 mm
Stal
4,1272 zł - 4,5857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
32.0 mm
Czarny
Bez wykończenia
5.5 mm
Nylon
4,219 zł - 9,9668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
51.5 mm
Naturalny
Miedziowane
10.0 mm
Stal
18,7415 zł - 31,4858 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
6,4385 zł - 7,1539 zł 31 Na stanie
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Ocynk
84.0 mm
Stal
6,4385 zł - 7,1539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Ocynk
14.5 mm
Stal
9,0139 zł - 14,0217 zł 256 Na stanie
5.0 mm
13,0098 zł - 21,8565 zł 264 Na stanie
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Naturalny
84.0 mm
Stal nierdzewna
9,0139 zł - 14,0217 zł 400 Na stanie
5.0 mm
9,8801 zł - 15,369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5,9066 zł - 9,188 zł 330 Na stanie
4.0 mm
20064808 8,9337 zł - 15,0086 zł 1565 Na stanie
4.0 mm
Zawias chowany 18.0 mm 110 ° Stal

10134610

Przedział cen netto
1,6133 zł - 1,1523 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    18.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
  • Pełny materiał
    Stal
Zawias chowany 32.0 mm 110 ° Stal

10464342

Przedział cen netto
4,5857 zł - 4,1272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    32.0 mm
  • Średnica sworznia
    3.5 mm
  • Długość sworznia
    5.5 mm
  • Materiał korpusu
    Nylon
  • Rodzaj zawiasu
    Sprężynowe zawiasy ze sworzniem
Zawias chowany 51.5 mm 110 ° Stal

20064778

Przedział cen netto
9,9668 zł - 4,219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    51.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    10.0 mm
  • Wykończenie korpusu
    Miedziowane
Zawias chowany 135 °

20068769

Przedział cen netto
31,4858 zł - 18,7415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7907000090
Zawias chowany 84.0 mm 135 ° Stal

20068721

Przedział cen netto
7,1539 zł - 6,4385 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    84.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    84.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias chowany 84.0 mm 135 ° Stal

20068738

Przedział cen netto
7,1539 zł - 6,4385 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    84.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    14.5 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias chowany 135 °

20068813

Przedział cen netto
14,0217 zł - 9,0139 zł

Zapasy magazynowe
256 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 84.0 mm 135 ° Stal nierdzewna

20068691

Przedział cen netto
21,8565 zł - 13,0098 zł

Zapasy magazynowe
264 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    84.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    84.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Zawias chowany 135 °

20068776

Przedział cen netto
14,0217 zł - 9,0139 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 110 °

20123505

Przedział cen netto
15,369 zł - 9,8801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 110 °

20064785

Przedział cen netto
9,188 zł - 5,9066 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias chowany 110 °

20064808

Przedział cen netto
15,0086 zł - 8,9337 zł

Zapasy magazynowe
1565 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890