20068813
289632001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 12,0647 zł |
250 - 499 | 8,6177 zł |
500 + | 7,1814 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 84.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3.307 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Długość sworznia | 84.0 mm |
Długość sworznia | 3.307 in |
Materiał korpusu | Stal |
Rodzaj zawiasu | Sprężynowe zawiasy ze sworzniem |
W komplecie | Nothing Included |
Pełny materiał | Stal |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Metoda montażu | Śruba |
Orientacja montażu | Pozioma |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Możliwość demontażu |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.