Menu Search

Zawias chowany 32.0 mm 110 ° Stal

This Spring Loaded Corner Hinge has a body made from Polyamide DIN-EN ISO 1043-1. It is used for internally mounted doors. The hinge is spring loaded to remove the door easily. It features a clip fixing, for easy assembly. The hinge rotation is 110°.
Numer produktu Essentra:

10464342

Numer produktu produkcyjny:

389

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,8765 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

387,65 zł

100 x 3,8765 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 32.0 mm
Średnica sworznia 3.5 mm
Długość sworznia 5.5 mm
Materiał korpusu Nylon
Rodzaj zawiasu Sprężynowe zawiasy ze sworzniem
W komplecie Bottom Pin 32003192 Sold Separately
Pełny materiał Poliamid 6 wzmocniony włóknem szklanym (30%)
Metoda montażu Instalacja zacisku
Orientacja montażu Uniwersalne
Materiał osi Stal
Możliwość demontażu Mechanizm sprężynowy, wyjmowalne
Cechy szczególne Ze sprężyną, chowane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt