10281130
497569
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 167,2842 zł |
25 + | 139,4035 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 1.8 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.071 in |
Odległość przesunięcia | 6.0 mm |
Odległość przesunięcia | 0.236 in |
Całkowita długość skrzydła | 47.5 mm |
Całkowita długość skrzydła | 1.87 in |
Całkowita długość | 126.5 mm |
Całkowita długość | 4.98 in |
Szerokość całkowita | 30.2 mm |
Szerokość całkowita | 1.189 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Ocynk |
Metoda montażu | Śruba |
Orientacja montażu | Przeciwległe |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Bez regulacji |
Kod towaru | 7326909890 |
Materiał zapadki | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.