Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,3176 zł - 92,3176 zł | 2 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10389997 | 32,875 zł - 32,875 zł | 2 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 33,6197 zł - 33,6197 zł | 1 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10422717 | 42,3561 zł - 42,3561 zł | 68 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 412,2698 zł - 412,2698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Z otworami
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 40,3453 zł - 40,3453 zł | 40 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 366,4926 zł - 366,4926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Bez otworów
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 118,9874 zł - 185,0916 zł | 15 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,9826 zł - 40,7791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,2787 zł - 51,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,7523 zł - 28,7523 zł | 34 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 341,4714 zł - 341,4714 zł | 33 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Bez otworów
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 10206928 | 119,6715 zł - 143,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 33,9825 zł - 33,9825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76,8069 zł - 76,8069 zł | 12 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 36,3664 zł - 50,3341 zł | 12 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 82,772 zł - 82,772 zł | 28 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 97,4521 zł - 116,9425 zł | 11 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 57,679 zł - 57,679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10420454 | 357,8609 zł - 357,8609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Z otworami
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować