Oferujemy plastikowe zawiasy listwowe, które można mocować za pomocą nitów, śrub, gwoździ i zacisków. Charakteryzują się dużą odpornością na takie substancje chemiczne, jak olej, rozcieńczalniki i woda morska, oraz odpornością na rozciąganie wynoszącą 180 N/cm. Można je stosować w szerszym zakresie temperatur, są dostarczane w rolkach 15,25 i dostępne w 3 różnych opcjach kolorystycznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 729,951 zł - 1 729,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2 618,5822 zł - 2 618,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1 414,7721 zł - 1 414,7721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1 400,7108 zł - 1 400,7108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1 729,951 zł - 1 729,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2 618,5822 zł - 2 618,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2 618,5822 zł - 2 618,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1 556,2608 zł - 1 556,2608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1 729,951 zł - 1 729,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 476,004 zł - 476,004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturalny
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować