20061227
1001207E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 21,4222 zł |
50 + | 15,3016 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 6.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.256 in |
Całkowita długość | 47.0 mm |
Całkowita długość | 1.85 in |
Całkowita grubość | 26.0 mm |
Całkowita grubość | 1.024 in |
Szerokość całkowita | 45.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.772 in |
Adapter | Adapter sprzedawany oddzielnie |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Materiał | Stal, stop cynku |
Rodzaj zawiasu | Zawias z łożyskiem |
Metoda montażu | Otwory przelotowe |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal hartowana |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.