Menu Search

Zawias narożny 37.5 mm 8.5 mm GF PA

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Numer produktu Essentra:

20064891

Numer produktu produkcyjny:

197201E

325 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 99 6,3057 zł
100 + 4,504 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

63,06 zł

10 x 6,3057 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 37.5 mm
Całkowita grubość 1.5 mm
Szerokość całkowita 8.5 mm
Średnica sworznia 6.0 mm
Długość sworznia 59.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Bez wykończenia
Pełny materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (30%)
Orientacja montażu Prawe i lewe
Materiał osi POM
Możliwość demontażu Możliwość demontażu
Price per piece incl VAT 6.2214 GBP
Kod towaru 3926909790

Produkt 197201E zastępuje:

Zawias narożny 25.0 mm 21.5 mm GF PA
Numer produktu Essentra: 10548165
Numer produktu produkcyjny: 468209

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt