Menu Search

Zawiasy narożnikowe – wyjmowany sworzeń

Na stanie

Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Wykończenie Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
17,3216 zł - 24,2502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
2.0 mm
30.0 mm
9,2416 zł - 14,3758 zł 6 Na stanie
28.6 mm
Czarny
Chromowany
2.0 mm
30.0 mm
4,0714 zł - 6,3333 zł 870 Na stanie
59.0 mm
Czarny
Bez wykończenia
15.0 mm
21.5 mm
10,7404 zł - 16,7073 zł 15 Na stanie
37.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
27.5 mm
31.0 mm
9,0874 zł - 14,136 zł 1 Na stanie
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
22.0 mm
20.0 mm
8,8701 zł - 12,4182 zł 50 Na stanie
53.0 mm
Naturalny
Chromowany
20.0 mm
22.0 mm
7,2843 zł - 10,1981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
18.0 mm
28.0 mm
8,8701 zł - 12,4182 zł 1 Na stanie
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
18.0 mm
28.0 mm
20,2291 zł - 31,4675 zł 200 Na stanie
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
18.0 mm
28.0 mm
12,9453 zł - 20,1372 zł 22 Na stanie
53.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
22.0 mm
20.0 mm
8,8701 zł - 14,9017 zł 100 Na stanie
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
22.0 mm
20.0 mm
8,7401 zł - 13,5958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
22.0 mm
20.0 mm
20069018 14,3308 zł - 22,2923 zł 80 Na stanie
53.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
27.5 mm
37.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; stal Zawias narożny 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Przedział cen netto
24,2502 zł - 17,3216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zamak ZnAl4Cu1; stal Zawias narożny 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Przedział cen netto
14,3758 zł - 9,2416 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias narożny M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Przedział cen netto
6,3333 zł - 4,0714 zł

Zapasy magazynowe
870 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    59.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.5 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    59.0 mm
Zawias narożny 37.0 mm 31.0 mm Ocynk

20121600

Przedział cen netto
16,7073 zł - 10,7404 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Całkowita grubość
    27.5 mm
  • Szerokość całkowita
    31.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Ocynk

20121563

Przedział cen netto
14,136 zł - 9,0874 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny M6 53.0 mm 22.0 mm Odlew cynkowy

20068998

Przedział cen netto
12,4182 zł - 8,8701 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    53.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

20124335

Przedział cen netto
10,1981 zł - 7,2843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

20124342

Przedział cen netto
12,4182 zł - 8,8701 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

20124359

Przedział cen netto
31,4675 zł - 20,2291 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny M6 53.0 mm 20.0 mm Odlew cynkowy

20060701

Przedział cen netto
20,1372 zł - 12,9453 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    53.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Ocynk

20121594

Przedział cen netto
14,9017 zł - 8,8701 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Ocynk

20121556

Przedział cen netto
13,5958 zł - 8,7401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; stal

20069018

Przedział cen netto
22,2923 zł - 14,3308 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    53.0 mm
  • Całkowita grubość
    27.5 mm
  • Szerokość całkowita
    37.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm