Menu Search

Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

Numer produktu Essentra:

20124335

Numer produktu produkcyjny:

29711215E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 9,901 zł
50 + 7,0722 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

49,51 zł

5 x 9,901 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 30.0 mm
Całkowita grubość 18.0 mm
Szerokość całkowita 28.0 mm
Średnica sworznia 6.0 mm
Długość sworznia 53.0 mm
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Pełny materiał Odlew cynkowy
Metoda montażu Weld
Orientacja montażu Prawe i lewe
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Możliwość demontażu
Specyfikacja DIN-EN 1774
Kod towaru 8302600090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt