Menu Search

Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50.0 mm Odlew cynkowy

Numer produktu Essentra:

20060978

Numer produktu produkcyjny:

099121E

627 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 18,7442 zł
50 + 13,3887 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

18,74 zł

1 x 18,7442 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 6.0 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Całkowita grubość 11.0 mm
Szerokość całkowita 50.0 mm
Materiał osi Stal nierdzewna
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Liczba otworów montażowych 4
W komplecie Fasteners not included
Specyfikacja DIN-EN 1774
Kod towaru 8302100090
Rodzaj zawiasu Zawias splatany
Orientacja montażu Uniwersalne
Metoda montażu Trzpień
Możliwość demontażu Bez regulacji

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt