Zawiasy skrzydełkowe z męskimi wkładkami gwintowymi to zawiasy płaskie najlepsze do drzwi bezprzylgowych. Nazywane są również zawiasami do montażu powierzchniowego lub zawiasami wspornikowymi. Dostępne są różne warianty materiałowe oraz różne wielkości kołka gwintowanego, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.
Grupa SR: SR5330
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,3668 zł - 69,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,7903 zł - 19,3064 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20060978 | 13,7904 zł - 19,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 12,9466 zł - 18,1252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 37,6234 zł - 58,5254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20074869 | 25,2918 zł - 39,3427 zł | 198 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 49,7372 zł - 77,3689 zł | 3 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,9653 zł - 15,5016 zł | 200 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,9204 zł - 38,7652 zł | 21 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 29,4517 zł - 45,8137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,7365 zł - 36,9234 zł | 1 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 42,985 zł - 60,1789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 37,9476 zł - 59,0296 zł | 44 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 19,289 zł - 30,005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 13,2965 zł - 18,6151 zł | 170 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,8326 zł - 26,1839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,5652 zł - 34,3913 zł | 12 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 26,4455 zł - 37,0237 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować