20121709
099129E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 22,3669 zł |
50 + | 15,9763 zł |
Grubość skrzydła | 6.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.236 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Całkowita grubość | 11.0 mm |
Całkowita grubość | 0.433 in |
Szerokość całkowita | 76.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.992 in |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Liczba otworów montażowych | 4 |
W komplecie | Fasteners not included |
Specyfikacja | DIN-EN 1774 |
Kod towaru | 8302100090 |
Rodzaj zawiasu | Butt Hinge |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Metoda montażu | Pin |
Możliwość demontażu | Fixed |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.