20063252
1399112E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 77,101 zł |
25 + | 55,0721 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 8.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.315 in |
Całkowita długość | 110.0 mm |
Całkowita długość | 4.331 in |
Całkowita grubość | 15.0 mm |
Całkowita grubość | 0.591 in |
Szerokość całkowita | 80.0 mm |
Szerokość całkowita | 3.15 in |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Wykończenie | Chrom |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Liczba otworów montażowych | 5 |
W komplecie | Fasteners not included |
Specyfikacja | DIN-EN 1774 |
Kod towaru | 8302100090 |
Rodzaj zawiasu | Heavy Duty Hinge |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Metoda montażu | Pin |
Możliwość demontażu | Bez regulacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.