Menu Search

Zawias skrzydełkowy 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

20063283

Numer produktu produkcyjny:

1399122E

31 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 78,3953 zł
25 + 55,9967 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

78,40 zł

1 x 78,3953 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 8.0 mm
Całkowita długość 110.0 mm
Całkowita grubość 15.0 mm
Szerokość całkowita 80.0 mm
Materiał osi Stal nierdzewna
Wykończenie Powlekane
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Liczba otworów montażowych 5
W komplecie Fasteners not included
Specyfikacja DIN-EN 1774
Kod towaru 7907000090
Rodzaj zawiasu Heavy Duty Hinge
Orientacja montażu Uniwersalne
Metoda montażu Pin
Możliwość demontażu Fixed

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt