Menu Search

Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 90.0 mm Szary

Numer produktu Essentra:

20126001

Numer produktu produkcyjny:

399112E

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 35,9453 zł
25 + 25,6752 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

35,95 zł

1 x 35,9453 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 8.0 mm
Całkowita długość 60.0 mm
Całkowita grubość 15.0 mm
Szerokość całkowita 90.0 mm
Materiał osi Stal nierdzewna
Wykończenie Chromowany
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Liczba otworów montażowych 0
W komplecie Fasteners not included
Specyfikacja DIN-EN 1774
Kod towaru 8302420090
Rodzaj zawiasu Zawias splatany
Orientacja montażu Uniwersalne
Metoda montażu Trzpień
Możliwość demontażu Bez regulacji

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt