20121662
099122E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 12,495 zł |
50 + | 10,4125 zł |
Grubość skrzydła | 6.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.236 in |
Całkowita długość | 50 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Całkowita grubość | 11.0 mm |
Całkowita grubość | 0.433 in |
Szerokość całkowita | 50.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.969 in |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Czarny |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Cechy szczególne | Montaż natynkowy |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.