Zawiasy skrzydełkowe z tego asortymentu mocuje się za pomocą męskiego kołka gwintowanego z jednej strony i śrub z łbem stożkowym z drugiej. Asortyment zawiasów skrzydełkowych do montażu powierzchniowego, nazywanych również zawiasami wspornikowymi, dostępny jest w różnych wariantach materiałowych, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Maximum Mounting Hole Size | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8081 zł - 10,9314 zł | 70 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
8,9474 zł - 12,5264 zł | 570 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
11,5491 zł - 13,859 zł | 50 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
11,9129 zł - 14,2954 zł | 39 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Srebrny
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
20124380 | 11,5492 zł - 13,8591 zł | 243 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
20124397 | 10,209 zł - 12,2508 zł | 108 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
8,3483 zł - 14,0252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
10,4125 zł - 12,495 zł | 131 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
10,2087 zł - 12,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.