20123543
199202E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 99 | 14,0252 zł |
100 - 299 | 10,018 zł |
300 + | 8,3483 zł |
Grubość skrzydła | 6.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.236 in |
Całkowita długość | 50 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Całkowita grubość | 12 mm |
Całkowita grubość | 0.472 in |
Szerokość całkowita | 50 mm |
Szerokość całkowita | 1.969 in |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Kolor | Czarny |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.