20069117
299112E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 12,2504 zł |
50 + | 10,2087 zł |
Grubość skrzydła | 5.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.197 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Całkowita grubość | 9.0 mm |
Całkowita grubość | 0.354 in |
Szerokość całkowita | 40.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.575 in |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Wykończenie | Chromowany |
Kolor | Chrom |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.