Menu Search

Trzpień 80.0 mm 6.0 mm Chrom

A Zinc Plated Steel Pin to be used with a Modular Lift-off Hinge's, the hinge comprises of two leaves and a single pin. It allows for fast assembly of components in-house.
Numer produktu Essentra:

10300084

Numer produktu produkcyjny:

550076

28 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 11,6353 zł
50 + 8,3109 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

58,18 zł

5 x 11,6353 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. kąt obrotu 180
Całkowita długość 80.0 mm
Szerokość całkowita 6.0 mm
Średnica sworznia 6.0 mm
Metoda montażu Pin
Materiał osi Stal
Pełny materiał Stal ocynkowana
Typ Pin

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt