W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał osi | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,1171 zł - 32,5405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stal
|
Leaf Hinge
|
||
| 33,7384 zł - 40,4861 zł | 13 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 31,3972 zł - 37,6767 zł | 36 Na stanie |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
Leaf Hinge
|
||
| 45,3723 zł - 54,4468 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 26,8298 zł - 32,1958 zł | 38 Na stanie |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal
|
Leaf Hinge
|
||
| 10300084 | 8,5602 zł - 11,9843 zł | 10 Na stanie |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
Trzpień
|
|
| 65,0495 zł - 78,0594 zł | 25 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 80,1736 zł - 96,2083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 25,9681 zł - 31,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal
|
Leaf Hinge
|
||
| 31,6702 zł - 38,0042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
Leaf Hinge
|
||
| 46,507 zł - 55,8084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 40 Na stanie |
Stal
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Leaf Hinge
|
|||
| 16,2587 zł - 27,3147 zł | 73 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
Trzpień
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować