O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Zawiera taśmę pomiarową, blok do cięcia, butelkę z klejem, chowany nóż i linkę.Nadaje się do plombowania niestandardowych elementów oraz zapobiegania wyciekom i zabezpieczania przed cieczami.Stosowane w różnych układach hydraulicznych, pneumatycznych, a także w motoryzacji, wytwórstwie oraz branży naftowej i gazowej. Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6153, SRV0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Typ | L | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,3268 zł - 119,3268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 78,3638 zł - 78,3638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 83,7069 zł - 83,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 311,9186 zł - 311,9186 zł | 1 Na stanie |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 12,9984 zł - 12,9984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 78,3638 zł - 78,3638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 78,3638 zł - 78,3638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 78,3638 zł - 78,3638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 101,5025 zł - 101,5025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 83,7069 zł - 83,7069 zł | 26 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować