10336045
1221646
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 71,9264 zł |
| 50 - 99 | 41,1008 zł |
| 100 + | 29,3577 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Materiał osłony | ABS |
| Materiał filtra | Pianka poliuretanowa |
| Materiał osłony palców | ABS |
| Kształt | Kwadratowy |
| W komplecie | Osłona + osłona filtra + filtr siatkowy |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 50.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.969 in |
| Szerokość czoła | 2.362 in |
| Szerokość czoła | 60.0 mm |
| Rozmiar wentylatora | 60.0 mm |
| Rozmiar wentylatora | 60.0 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.181 in |
| Śr. otworu montażowego | 4.6 mm |
| Wysokość całkowita | 2.362 in |
| Wysokość całkowita | 60.0 mm |
| Całkowita grubość | 0.26 in |
| Całkowita grubość | 6.6 mm |
| Szerokość całkowita | 2.362 in |
| Szerokość całkowita | 60.0 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować