Menu Search

Zestaw filtrów do wentylatorów 151.9 mm 151.9 mm ABS, pianka poliuretanowa

Zestaw filtra, osłony i ustalacza do wentylatora, zapewnia klasę ochrony IP30. Wykonanie z tworzywa sztucznego o wysokiej udarności i klasie palności UL94-V0. Filtr piankowy spełnia również wymagania normy UL94HF1 dotyczące wytwarzania dymu
Numer produktu Essentra:

10336076

Numer produktu produkcyjny:

1221650

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 133,0146 zł
50 - 99 76,0083 zł
100 + 54,2917 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

133,01 zł

1 x 133,0146 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał osłony ABS
Materiał filtra Pianka poliuretanowa
Materiał osłony palców ABS
Kształt Okrągłe
W komplecie Osłona + osłona filtra + filtr siatkowy
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 162.0 mm
Szerokość czoła 179.3 mm
Rozmiar wentylatora 151.9 mm
Śr. otworu montażowego 5.2 mm
Wysokość całkowita 179.3 mm
Całkowita grubość 7.9 mm
Szerokość całkowita 179.3 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt