Menu Search

Maszyny Pakujące

Komponenty dopasowane do twoich potrzeb

Jesteśmy firmą Essentra – międzynarodowymi producentami i dystrybutorami niewielkich, lecz niezbędnych komponentów na potrzeby wielu branż, i jesteśmy dumni z tego, że nawet najmniejsze rozwiązania mają do odegrania ważną rolę w branży sprzedaży detalicznej.

Współpracujemy z wieloma wiodącymi producentami maszyn do produkcji opakowań na świecie, stosując najwyższe standardy obsługi i jakości.

Choć jako firma notowana w indeksie FTSE 250 mamy globalny zasięg dzięki 14 zakładom produkcyjnym na całym świecie, bardzo staramy się, aby być na bieżąco z lokalnymi realiami. Oznacza to, że nasze zdolności produkcyjne, doświadczenie, koncentracja na kliencie oraz globalna infrastruktura umożliwiają nam skorzystanie z naszej rozległej sieci i przygotowanie dla klientów rozwiązań „szytych na miarę”. Jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze produkty, pomysły oraz rozwiązania dystrybucyjne dla sektora opakowań.

Nasze komponenty do maszyn pakujących

MASZYNY DO ETYKIETOWANIA OPAKOWAŃ
Package Labelling Machinery

Nasza elastyczna oferta zawiera rozwiązania, których potrzebujesz. Zadbaj o możliwość regulacji produktów za pomocą naszych elementów do szybkiego demontażu, w tym pokręteł, uchwytów, dźwigni, elementów ustalających i pokręteł.

  • KÓŁKA I STOPKI
    KÓŁKA, STOPY POZIOMUJĄCE
  • OSPRZĘT
    POKRĘTŁA, UCHWYTY DRZWI I POKRYW, ELEMENTY USTALAJĄCE, UCHWYTY DRZWI I POKRYW
MASZYNY DO TAŚMOWANIA
Package Labelling Machinery

Jeśli potrzebujesz ergonomicznego produktu o wysokich parametrach, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie nadające się do zastosowania w danych warunkach i spełniające potrzeby użytkowników, a jednocześnie zgodne z międzynarodowymi normami. Zapewnij jakość i trwałość produktu, stosując elementy złączne w odpowiednim rozmiarze i o odpowiedniej tolerancji, zaprojektowane z myślą o niemal wszystkich zastosowaniach. Po zaprojektowaniu i przygotowaniu do pracy umożliwiają łatwy montaż i transport produktu, chroniąc kluczowe profile przed uszkodzeniem. Zadbaj również o profesjonalne wykończenie poprzez maskowanie otworów technologicznych i punktów styku naszymi łatwymi w montażu zaślepkami i nasadkami.

  • OCHRONA
    ZAŚLEPKI PROFILI, ZAŚLEPKI DO BLACHY, OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO WĘŻY, ZACISKI DO WĘŻY
  • OSPRZĘT
    REGULOWANE UCHWYTY, UCHWYTY KORBOWE
  • PLASTIKOWE ELEMENTY ZŁĄCZNE
    PODKŁADKI, NAKRĘTKA MOTYLKOWA, NITY WCISKANE – ZATRZASKOWE, NAKRĘTKI KOPUŁKOWE, ŚRUBY IMBUSOWE
  • PRZELOTKI
    PRZEPUSTY OTWARTE, TULEJE UNIWERSALNE
MASZYNY DO AUTOMATYCZNEGO WORKOWANIA
Package Labelling Machinery

Dzięki szerokiej gamie produktów masz wybór, niezależnie od tego, czy potrzebujesz wspornika sześciokątnego o najwyższej wytrzymałości, czy wsporników do płytek drukowanych z różnymi opcjami mocowania. Organizuj i chroń skomplikowane okablowanie dzięki łatwym w instalacji rozwiązaniom stworzonym pod kątem zastosowania w różnych wymagających i zmiennych warunkach otoczenia.

  • ORGANIZACJA OKABLOWANIA

    OPASKI KABLOWE, ZACISKI KABLOWE, OPASKI SKRĘCANE, DŁAWNICE KABLOWE

  • AKCESORIA DO PŁYTEK PCB
    WSPORNIKI TYPU MINI, SZEŚCIOKĄTNE WSPORNIKI GWINTOWANE, DYSTANSE SZEŚCIOKĄTNE, IZOLATORY NISKIEGO NAPIĘCIA
  • SYSTEMY ZAMKNIĘĆ
    KLAMKI UCHYLNE, ZAMKI DŹWIGNIOWE, ZDEJMOWANE ZAWIASY CHOWANE ZE SPRĘŻYNĄ, ROZWÓRKI NOŻYCOWE, USZCZELKI
MASZYNY DO DRUKOWANIA OPAKOWAŃ
Package Labelling Machinery

Zabezpieczenie obudów, szafek i urządzeń przemysłowych stanowi ważny element pomyślnej realizacji projektu. Bezpieczniejsza eksploatacja sprzętu elektrycznego na zewnątrz i w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu naszej linii jednostek sterujących IP50 i IP65. To właśnie tu możemy pomóc – niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twój produkt – zarówno na etapie dopracowywania projektu, jak i tworzenia prototypów. Nasze fachowe porady, szeroka gama produktów, niezmiennie wysoka jakość oraz rozwiązania niestandardowe pozwolą wprowadzić zmiany na lepsze.

  • KONTROLA RUCHU
    PRZEŁĄCZNIKI KOŁYSKOWE, JEDNOSTKI STERUJĄCE, UCHWYTY TŁUMIĄCE, OBROTOWY PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY
  • OSPRZĘT
    POKRĘTŁA, UCHWYTY DRZWI I POKRYW, STOPKI ODBOJNIKI
  • AKCESORIA DO WENTYLATORÓW
    ZESTAWY FILTRÓW WENTYLATOROWYCH, OSŁONY WENTYLATORÓW, USZCZELKA DO WENTYLATORA, MOCOWANIE DO WENTYLATORA, ZRYWANE

5 przełomowych trendów

1
Rozwój handlu elektronicznego na całym świecie kładzie nacisk na wymagania w zakresie opakowań, w tym na zapotrzebowanie na nowe produkty.

2
Spełniamy wymagania na każdym etapie łańcucha dostaw. Konsumenci są coraz bardziej uwrażliwieni na kwestię wpływu otrzymywanych opakowań na środowisko. Marki i producenci nieustannie poszukują sposobów na udoskonalenie swoich materiałów opakowaniowych, aby ich produkty zapadały w pamięć. Opakowania ekologiczne to mały krok nie tylko w kierunku poprawy wizerunku marki, ale także ku trosce o środowisko.

3
Druk cyfrowy znacznie ułatwia indywidualizację opakowań i personalizowanie produktów. Wiele z najlepszych marek produktów wykorzystało spersonalizowane opakowania i uzyskało znaczny zwrot z tej innowacyjnej inwestycji marketingowej.

4

Rynek opakowań giętkich nadal jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów branży opakowaniowej na świecie. Wraz ze wzrostem wśród konsumentów zainteresowania opakowaniami, które wymagają minimalnego wysiłku podczas otwierania, przenoszenia i przechowywania, marki i producenci zaczynają wprowadzać elastyczne rozwiązania takie jak suwaki, nacięcia do rozrywania, zrywane wieczka, otwory do wieszania i kieszonki nadające się do stosowania w mikrofalówkach. Opakowania giętkie są również preferowane ze względu na wyjątkową jakość, ekonomiczność, wygodę i praktyczność oraz stanowią dla producenta możliwość zrównoważonego rozwoju.

5
Cyfryzacja i internet rzeczy (IoT) są wykorzystywane w celu obniżenia kosztów i uzyskania przewagi konkurencyjnej z myślą o konsumentach. Wprowadzenie technologii do świata opakowań pozwala zapewnić większe korzyści dla klienta i poprawić poziom obsługi.

Pobierz

Maszyny
Pakujące
Katalog

Katalog

Telefonu: +48 (0) 42 639 52 64 lub...65

Poproś o kontakt telefoniczny

Aby poprosić o kontakt telefoniczny, wypełnij poniższy formularz.

Firma Essentra Components nie rejestruje ani nie przechowywanie danych wpisanych w niniejszym formularzu