Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

DIN 912

 (3 Produkty)

Lista Tabela

Śruby pasowane – łeb walcowy

Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.

  • Gniazdo sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
  • Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku.
  • Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem.

Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
  • Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Śruby z otworem przelotowym - Z łbem walcowym

Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.

Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Drążony trzon zapewnia zintegrowany układ wentylacyjny.
  • Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję.
  • Zgodność z normą DIN 912.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2

Śruby z łbem walcowym - niewypadające

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi.
  • Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154.A2