Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0959 zł - 24,1118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 10,2511 zł - 13,6682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 10,7324 zł - 14,2938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 12,9463 zł - 17,2777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 9,9143 zł - 13,1869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 45,7692 zł - 61,0256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 15,0639 zł - 20,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 14,3901 zł - 19,1547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 16,3152 zł - 21,7536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 16,1227 zł - 21,513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 10,8768 zł - 14,4864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 17,1334 zł - 22,8124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 20,1173 zł - 26,807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 12,08 zł - 16,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 24,6894 zł - 32,9192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 35,9512 zł - 47,9349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 304
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 21,4648 zł - 28,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 15,8821 zł - 21,1761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 15,0639 zł - 20,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 29,7909 zł - 39,7051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować