W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Cząstki metalu są równomiernie rozprowadzone w opasce. „Widzialne” dla promieni rentgenowskich Niebieski kolor ułatwia wykrywanie. Mogą być używane w procesach HACCP. Nie zawierają halogenów. Palność zgodna z UL94 HB. Zakres temperatury pracy: –40C do 85C (ciągła). Wykrywalne przez wykrywacze metalu ustawione na detekcję kul metalowych o minimalnej średnicy 1,5 mm
Opaski kablowe Elematic 2-Lock™ to projesjonalne zaciski kablowe wykonane z poliamidu 6,6 (PA) wyposażone w dwustronną blokadę ze stali nierdzewnej. To wysoce skuteczny element złączny przeznaczony do różnych zastosowań i branż.
Podwójna szczęka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 jest umieszczana w opasce kablowej w procesie produkcji. Jej innowacyjna konstrukcja umożliwia dwustronne zablokowanie opaski, gwarantując wysokiej jakości zabezpieczenie i spinanie kabli.
Gładki profil bez ząbków daje wiele możliwości regulacji na całej długości opaski, a także korekty naprężenia wiązek o wielu różnych średnicach. Temperatura instalacji tych opasek kablowych wynosi od -40C do 60C. Temperatura pracy mieści się w zakresie od -40C do 85C.
Do wyboru dwie opcje kolorystyczne. Produkt w kolorze czarnym jest wytwarzany z PA odpornego na działania promieniowania UV, przez co idealnie sprawdza się w warunkach ekstremalnych w zastosowaniach zewnętrznych.
Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.