Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Łeb soczewkowy

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Wkręty samogwintujące — łeb stożkowy ścięty

Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.

  • Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.
  • Śruby te są wyposażone w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0171

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym wypukłym

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy ścięty z gniazdami dwojakiego rodzaju: torx lub krzyżowym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie połączenie pozwalające przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Natomiast gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego dopasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby, nawet jeżeli została mocno przykręcona. Śruby obu rodzajów zapewniają estetyczny wygląd gotowego produktu.

Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Śruby o rozmiarze M8 mają zmniejszone gniazdo torx, natomiast śruby o rozmiarach M3, M4, M5 i M6 są wyposażone w nacięcie krzyżowe. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi.
  • Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0150.A2

Śruby ramieniowe – łeb soczewkowy

Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby. Te śruby ramieniowe z łbem soczewkowym to elementy złączne składające się z cylindrycznym trzonem z łbem soczewkowym na jednym końcu i zgrubieniem na drugim. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.

Śruby ramieniowe przydają się w układach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się mocną budową i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.

Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają nieco wypukły łeb soczewkowy z płaskim bokiem. Nadają się do zastosowań niskoprofilowych i charakteryzują się estetycznym wyglądem. Łatwo się je przykręca i odkręca śrubokrętem płaskim. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, urządzeniach medycznych, maszynach i w sektorze motoryzacyjnym.

  • Wykazują się mocną budową i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
  • Są wyposażone w lekko wypukły łeb soczewkowy z płaskim bokiem.
  • Nadają się do zastosowań niskoprofilowych i charakteryzują się estetycznym wyglądem.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0144.A2

Śruby samogwintujące z łbem ściętym

Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972