Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Z regulacją Metal Do wszystkich rozmiarów

 (20 Produkty)

Lista Tabela

Kup zamki dociskowe — regulowane

Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.

Grupa SR: SR5547

Poziomujące stopki maszynowe

Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Przemysłowe stopki uchylne — stal nierdzewna

Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.

Regulowane stopy poziomujące

Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Regulowany docisk szybkomocujący z zaczepem

Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.

Grupa SR: SR5028

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej - plastikowa podstawa obrotowa

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Stopki maszynowe — standardowe

Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.

Grupa SR: SR1545

Stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą obrotową

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Grupa SR: SR1569

Stopki poziomujące — przykręcane/niskie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.

Stopki regulowane — chromowane

Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).

Grupa SR: SR5442

Stopki regulowane — standardowe/nieuchylne

Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Grupa SR: SR5439

Stopy maszynowe — premium

Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.

Stopy regulacyjne - wahliwe

Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.

Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.

  • Dostępne wielkości gwintów: M6, M8 i M10.

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Stopy z regulowaną, gładką podstawą

Stopy z regulowaną, gładką podstawą.

Zamki dociskowe — regulowane/z pokrętłem motylkowym

Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Grupa SR: SR5090