Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Mocowanie płytek drukowanych

 (55 Produkty)

Lista Tabela

Blok montarzowy PCB

Bloki montażowe PCB są użytecznym narzędziem do montażu płytek drukowanych i małych paneli pod kątem prostym w urządzeniach. Bloki te są szybkim i łatwym zamiennikiem dla aluminiowych uchwytów.

Dystans zatrzaskowy

Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Grupa SR: SR6431

Dźwignie do wyciągania płytek

Dźwignie te mocowane są do płytek dla ułatwienia montażu/demontażu. Zakrzywiona wypustka umożliwia dociśnięcie palcem Zatrzaskuje się w dwóch otworach o średnicy 0,125 cala w płytce o grubości nominalnej 1/16 cala.

Gwintowane tuleje dystansowe

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794

Koraliki ceramiczne izolujące

Te ceramiczne koraliki izolacyjne służą do okrywania przewodów wysokonapięciowych i wysokoprądowych. Można ich też używać jako niegwintowanego elementu dystansowego do urządzeń o dużej mocy.

Nitowe ryglowane wsporniki do płytek PCB

Zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy montaż do płyt z plastikowym nitem zatrzaskowym SR. Umożliwia mocowanie do płyt o różnorodnych grubościach. Płaski okrągły łeb sprawia, że wspornik tylko nieznacznie wystaje od spodu płyty.

Okrągłe wsporniki izolacyjne

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Grupa SR: SR2797

Opaski skręcane

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Osłony bezpieczników — oprawa i osłona

Te osłony bezpieczników zapewniają najlepszą izolację wrażliwych komponentów zabezpieczających obwody. Konstrukcja z twardego PVC chroni delikatne szklane bezpieczniki przed uderzeniem i pozwala zapewnić większą odporność.

Osłony bezpieczników — sztywne, zabudowane

Te osłony bezpieczników zapewniają najlepszą izolację wrażliwych komponentów zabezpieczających obwody. Konstrukcja z twardego PVC chroni delikatne szklane bezpieczniki przed uderzeniem i pozwala zapewnić większą odporność.

Osłony bezpieczników — szybkomontażowe, giętkie, przezroczyste

Szybkomocujące osłony bezpieczników to łatwe rozwiązanie zapewniające konieczną izolację komponentów zabezpieczających. Konstrukcja z miękkiego PVC zapewnia elastyczność, kiedy niemożliwy jest montaż uchwytów bezpieczników.

Pionowe prowadnice do płytek

Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Pionowe prowadnice do płytek zaspokajają wymóg pionowego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.

Grupa SR: SRVMCGN

Podwójne wsporniki blokujące

Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).

  • Łatwy montaż beznarzędziowy.
  • Kolor naturalny.


Grupa SR: SR2719

Poziome prowadnice do płytek

Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.

Grupa SR: SRRN

Przełącznik kołyskowy — jednobiegunowy

Przełączniki kołyskowe SPST dostępne z lampką kontrolną, wyposażone w oznaczenie WŁ-WYŁ do zastosowania w dowolnym zespole elektrycznym. 16 A 125 V AC, 10 A 250 V AC. Otwory montażowe posiadają wymiary 1,1 na 0,54 cala. Certyfikaty UL/CSA.

Przełącznik przyciskowy– z tworzywa, odbijający

Wartości znamionowe tych sprężynowych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.

Przełączniki - monoblokowe

Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).

Przełączniki - przycisk/montowane podtynkowo/tworzywo

Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).

Przełączniki podstawowe

Akcesoria do przełączników obejmują części zamienne i osprzęt do naszego asortymentu przycisków.

Płytki PCB – Stopki mocujące – Wkręcane

Stopki montażowe służą do mocowania płyt PC w obudowie.

Samogwintujące wsporniki do płytek PCB

Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.

Samoprzylepne wsporniki do płytek PCB

Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2712

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa

Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.

Grupa SR: SR2765

Sześciokątne niegwintowane tuleje dystansowe

Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.

Grupa SR: SR2791

Sześciokątne wsporniki gwintowane

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

  • z 3