Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Demontowalny Na bazie akrylu

 (3 Produkty)

Lista Tabela

Przezroczyste dyski samoprzylepne

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kolor: Przezroczysty Grupa SR:

Taśma foliowa w rolkach - 1081 z jednej strony pokryta klejem trwałym, z drugiej - słabym, z możliwością podważenia palcami

4181 to dwustronna taśma klejąca po stronie zewnętrznej pokryta trwałym klejem syntetycznym na bazie gumy, po wewnętrznej - odrywalnym klejem akrylowym. Specyfikacje: Klasy: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Średnica rdzenia: 76.0 mm. Zastosowania: Zabezpieczenia / notatniki, klejenie plakatów, łączenie rdzeni, koperty typu otwórz-zamknij, opakowania typu otwórz-zamknij.

Taśma foliowa w rolkach - 8606 taśma do zamykania worków z nośnikiem foliowym, typu otwórz-zamknij

Taśma 8606 to taśma uniwersalna do wielokrotnie zamykanych woreczków polietylenowych lub polipropylenowych, gdzie taśma nakładana jest na etapie produkcji worków. Ze względu na dużą zmienność elastycznych materiałów opakowaniowych oraz siłę połączenia, zaleca się, aby przeznaczenie taśmy do danego zastosowania ocenić przed użyciem.