Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Trwały Na bazie akrylu

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Przezroczyste dyski samoprzylepne

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kolor: Przezroczysty Grupa SR:

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — z trwałym klejem akrylowym — Dubl Kote

Dubl Kote Acrylic to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Kleje akrylowe zachowują stabilność w promieniowaniu UV i charakteryzują się dobrą odpornością na plastyfikatory. Specyfikacja: Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Oznakowanie, oznakowanie zewnętrzne, nasadki profili, głowice, odświeżacze powietrza, wykończenia ochronne, montaż luster

Taśma HB w rolkach

Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: -20F do 300F Zastosowania. Urządzenia: zastępuje połączenia mechaniczne w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych

Taśma dwustronna o wysokiej przylepności

Magnetyczna taśma samoprzylepna w rolkach

Taśmy magnetyczne są pokryte elastycznym materiałem magnetycznym z jednej strony oraz trwałym klejem. Nasza samoprzylepna taśma magnetyczna zachowuje właściwości klejące nawet po długim czasie użytkowania. Oferujemy taśmę magnetyczną w rolkach, dostępną do stosowaania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Taśma do użytku wewnętrznego jest pokryta klejem na bazie gumy i charakteryzuje się dużą siłą wstępnego wiązania. Taśma do użytku zewnętrznego jest pokryta klejem na bazie akrylu i sprawdza się doskonale w łączeniu elastycznych tworzyw sztucznych oraz materiałów narażonych na promieniowanie słoneczne.

Taśma metalowa

Stalowa, samoprzylepna taśma magnetyczna jest wykonana z nienamagnesowanej stali, której zadaniem jest przyciąganie magnesów. Wystarczy przykleić ją do powierzchni i mocować do niej magnesy.