W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Stopki zatrzaskowe — czasami nazywane grzybkowymi z uwagi na swój kształt — to atrakcyjny zamiennik kółek zatrzaskowych i stóp zatrzaskowych. Po umieszczeniu w nogach lub podstawie mebla umożliwiają jego płynne i łatwe przesuwanie. Oferują większą stabilność niż kółka, które mogą się przesuwać w przód i w tył, w szczególności na podłogach wyłożonych kafelkami lub panelami.
Nasze stopki zatrzaskowe są wyposażone w czarną podstawę (stopę) z poliamidu (PA) i galwanizowany trzpień. Zatrzaskowy trzpień ułatwia instalację, a gładka podstawa z PA zapewnia bezwysiłkowe manewrowanie meblem.
Są dostępne w sześciu rodzajach, co pozwala dobrać je do różnych zastosowań. Typ 4 ma wydrążoną podstawę.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.