Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Prostokątne Plastik Furniture Finishing Components

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Prostokątne wkładki są stosowane z rurami o różnych profilach.
  • Zapewniają estetyczny wygląd.
Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Grupa SR: SR5721, SR1553

Prostokątne zaślepki i ślizgacze do profili

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, PE-HD Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550, SR1570