Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Wciskane Pokrywy i zaślepki rur

 (9 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne pokrywy rur

Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.

Grupa SR: SR1388

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.

Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.

Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.

  • Materiały: LDPE i elastyczny PVC
  • Kolor: żółty


Grupa SR: SR1079

Osłony złączy czołowych SAE

Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.

Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.

Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.

  • Do stosowania przede wszystkim na kołnierzach hydraulicznych i pneumatycznych SAE 3000 i 6000 PSI.
  • Wariant niebarwiony służy do zabezpieczania powierzchni doczołowych kołnierzy dzielonych złączy.
  • Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości

Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.

Grupa SR: SR1389

Zatyczki użebrowane

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Niebieski, Czerwony Grupa SR: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Zaślepki do gwintów NPT

Zaślepki do gwintów NPT są zamknięte i gwintowane. Nadają się do stosowania ze stożkowymi złączkami z gwintem BSP/NPT. Są wykonane z niebieskiego LDPE

Grupa SR: SR1114

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.

Grupa SR: SR1003

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020