W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Asortyment plomb zaciskowych z gładkim paskiem, które służą do ujawniania śladów manipulacji i włamania i które można użyć w wielu zastosowaniach. Te produkty są wyposażone w paski, które można z łatwością założyć i zacisnąć na przedmiocie o określonej średnicy. Dostępne są różne rodzaje takich plomb, na przykład z dłuższą etykietą czy z uchwytem do szybkiego zrywania. Plomby są wyposażone w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli oraz w metalowe ząbki blokujące. Dostępne rodzaje obejmują: JawLock, w tym wersje Mini i Maxi, SegureLock, TeraLock oraz SmoothLock.
JawLock to uniwersalna plomba ułatwiająca stwierdzenie manipulacji. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o niewielkiej średnicy paska, dzięki czemu nadaje się idealnie do zabezpieczania elementów o małych otworach. Cienki, okrągły i gładki pasek (o średnicy 2,0 mm) z funkcją zrywania bocznego oraz pełnowymiarowa etykieta oferują wiele miejsca na oznakowanie. Jest idealna do bardziej wytrzymałych elementów. Jej zaletą jest możliwość zerwania bez użycia narzędzi.
SegureLock i SmoothLock to plomby przyjazne dla użytkownika z paskami zaciskowymi zapewniającymi wysokiej klasy zabezpieczenie z możliwością stwierdzenia manipulacji. Idealnie nadają się do zabezpieczania takich przedmiotów, jak worki kurierskie. Oba rodzaje plomb są wyposażone w gładkie paski z ząbkami blokującymi na korpusie. Duża wytrzymałość:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg i45kg
Plomby zaciskowe z paskiem koralikowym wykonane w całości z tworzywa sztucznego doskonale sprawdzą się przy zabezpieczaniu śliskich materiałów. Ujawniają ślady manipulacji i włamania, dlatego są przydatnym środkiem zapobiegania kradzieży. Plomby te są powszechnie stosowane do efektywnej i łatwej identyfikacji danych dostawy. Nadają się do wielu zastosowań, w tym takich, które są mocniejsze z natury. Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, m.in. plomby wyposażone w uchwyt umożliwiający ich szybkie zerwanie bez użycia narzędzi. Dostępne rodzaje: AceLock, LightLock, PrimeLock i SentryLock.
PrimeLock to niedroga plomba umożliwiająca stwierdzenie manipulacji czy włamania wyposażona w uchwyt na etykietę. Jest artykułem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i z wyjątkową ostro zakończoną wypustką ułatwiającą chwytanie plomby. Dostępne są warianty z bocznym uchwytem zrywającym i z długą etykietą. Dłuższe etykiety doskonale nadają się do nadrukowania kodów kreskowych. Plomby PrimeLock są zwykle przymocowywane do zamknięć worków oraz na nieśliskich materiałach. Ich zaletą jest szybkość identyfikacji informacji i łatwość usuwania bez potrzeby używania przecinaków.
Plomba LightLock została specjalnie opracowana do oznaczania gaśnic po sprawdzeniu. Charakteryzuje się niską wytrzymałością na rozerwanie, co ułatwia jej usunięcie w sytuacjach wyjątkowych. Jest elementem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i o niskiej wytrzymałości na rozciąganie, z cienkim paskiem koralikowym (2,6 mm średnicy). Plomby te idealnie nadają się do stosowanie w elementach o małych otworach. Identyfikację ułatwia kodowanie kolorystyczne. Plomby można usuwać bez narzędzi.
Plomba AceLock to wszechstronna plomba zaciskowa idealna do stosowania w niewielkich przestrzeniach. Jest łatwa w użyciu, a jej instalacja i zerwanie nie wymagają użycia narzędzi. Jest wyposażona w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli, wzmocniony mechanizmem blokującym z acetalu, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed manipulacją z użyciem źródła ciepła. Plomba jest wyposażona w cienki (3,0 mm) pasek koralikowy i dostępna jest również w wariantach z bocznym uchwytem zrywającym. Jest idealna do zabezpieczania bardziej wytrzymałych elementów.
SentryLock to plomba wielofunkcyjna zapewniająca bezpieczeństwo i zapobiegająca stratom. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie i przyjaznym dla użytkownika bocznym uchwytem zrywającym. Plomba umożliwiająca dostosowanie długości pętli jest wzmocniona mechanizmem blokującym z acetalu. Mechanizm jest wytwarzany metodą rolkowego spawania tworzyw sztucznych. Plomba jest wyposażona w pasek koralikowy. Służy do bezpiecznego zamykania worków i ułatwia stwierdzenie manipulacji i otwarcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:8kg,12kg,20 kg i32kg
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.