W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Nasze plastikowe plomby o stałej długości to łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczenia przed kradzieżą umożliwiający również wykrywanie manipulacji lub otwarcia. Nadają się idealnie do zabezpieczania drzwi samochodów ciężarowych i pojemników.
Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, w tym plomby InnoLock, OctoLock i TwinLock.
Plomba InnoLock jest wyposażona w płaską wypustkę umożliwiającą usunięcie bez użycia narzędzi. Znajduje się na niej też metalowa szczęka blokująca pozwalająca stwierdzić manipulację lub próbę otwarcia.
Plomby OctoLock i TwinLock są w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Plomba OctoLock posiada ośmiokątną główkę o zwiększonej wytrzymałości oraz fabrycznie ustalony punkt pękania. Plomby OctoLock i TwinLock są wyposażone w podwójny mechanizm zamykający ze szczękami z acetalu charakteryzującego się wyższą temperaturą topnienia niż polipropylen (PP).
Na plombie TwinLock również fabrycznie umieszczany jest punkt pękania, co ułatwia jej usuwanie. Plomba ma postać pętli o stałej długości. Aby podwójny mechanizm zamykający został w pełni zabezpieczony, należy wsuwać w niego plastikowy pasek do momentu usłyszenia drugiego kliknięcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:9,5 kg i 15 kg
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.