Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Samoprzylepne Wkładka z gwintem wewnętrznym

 (12 Produkty)

Lista Tabela

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.
  • Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.
  • Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI.
Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Dekoracyjne osłony do śrub

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Zaprojektowane z myślą o ukryciu odsłoniętych łbów śrub, zapewniają bardziej dekoracyjny, staranny wygląd.
  • Dostępne są w szerokiej gamie do 16 kolorów.
  • Do stosowania w meblach, szafkach, wystroju biur, a nawet w branży motoryzacyjnej.
Materiał: ABS Kolor: Wenge, Ciemny dąb, Sosna, Orzech, Mahoń, Jesion, Buk, Wiśnia, Szary, Czarny, Kremowy, Kość słoniowa, Aluminium, Jasny dąb, Krata, Biały Grupa SR: SR1600

Prowadnice światłowodowe

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Kieszenie na dokumenty

Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.

Mocowane opaski skręcane

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Opaski skręcane z dystansem

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.

Grupa SR: SR2051

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.
  • Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.
  • Spełniają wymogi specyfikacji ANSI B16.5 i ASME B16.47 o wydajności15 funtów (lb).
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1373

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR1718

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty światłowodów

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Ślizgacze samoprzylepne

Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.

  • Prostokątne, kwadratowe i okrągłe
  • Kolor: szary.


Grupa SR: SR1461